PCB端子 - SPTA 1/10-3,5 W/O T.SKT - 1731390

图为10位连接器

固定式连接器, 标称工作电流: 9 A, 标称工作电压: 200 V, 针距: 3.5 mm, 位数: 10, 接线方式: 直插式弹簧连接, 安装: 波峰焊, 导线/PCB连接方向: 65 °, 颜色: 绿色

价格:

總覽

技術資料

核准

下載

為何購買此產品

  • 节约时间的插拔式连接方式,无需工具
  • 设定的接触力保证触点长期保持稳定
  • 通过颜色编码的操纵杆便于直观使用
  • 弯式连接可实现在PCB上多排布局
  • 使用内置的测试元件,可快速方便地进行测试
标志 标志 标志 标志 标志 标志 标志

關鍵商業資料

Orderkey 1731390
包裝單位 50 件
注意 按訂單生產(不可退貨)
GTIN 4046356157100
每件重量(不包含包裝) 4.422 g
海關稅則號 85369010
原產國家 DE (德國)

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155

PLCnext Technology 技術

無限自動化平台。

PLCnext Technology 技術
造訪 PLCnext 網站
  • 生成 PDF
  • 以電子郵件寄送
  • 回饋