印刷电路板连接器 - DFK-PC 4/ 2-G-7,62-FS4,8 BD1,2 - 1731099

图示产品为5位

穿墙式插座, 标称工作电流: 15 A, 位数: 2, 针距: 7.62 mm, 接线方式: 焊接/滑套连接, 颜色: 绿色, 触点表面: 锡

价格:

總覽

技術資料

核准

下載

為何購買此產品

  • 节省空间的标准型滑插式连接,可在全球范围内使用
  • 电缆连接位于设备内部,因此可自由定位穿板式连接
标志 标志 标志

關鍵商業資料

Orderkey 1731099
包裝單位 50 件
注意 按訂單生產(不可退貨)
GTIN 4046356158527
每件重量(不包含包裝) 4.999 g
海關稅則號 85366990
原產國家 PL (波蘭)

配置器

您可以配置該產品!



菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155

PLCnext Technology 技術

無限自動化平台。

PLCnext Technology 技術
造訪 PLCnext 網站
  • 生成 PDF
  • 以電子郵件寄送
  • 回饋