印刷电路板连接器 - GMSTB-SET A5E00863738 - 1730184

无可用图片

, 额定电压(III/2): , 额定电流 (Ex): , 额定电压 (Ex): , 位数: 1, 针距: 7.62 mm, : , 颜色: 绿色, 触点表面:接线方式 锡, 安装: ,

价格:

總覽

技術資料

下載

關鍵商業資料

Orderkey 1730184
包裝單位 10 件
最低訂購數量 10 件
注意 按訂單生產(不可退貨)
GTIN 4046356151733
每件重量(不包含包裝) 40.210 g
海關稅則號 85366990
原產國家 DE (德國)

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155

PLCnext Technology 技術

無限自動化平台。

PLCnext Technology 技術
造訪 PLCnext 網站
  • 生成 PDF
  • 以電子郵件寄送
  • 回饋