印刷电路板连接器 - MSTBC 2,5/ 5-STZ-5,08 BK - 1729137

图示产品为10位

插拔式连接器, 位数: 5, 针距: 5.08 mm, 颜色: 黑色, 触点表面: 锡

价格:

總覽

技術資料

核准

下載

為何購買此產品

  • 可经济地连接大量预装配导线
  • 拔出辅助工具可方便操作,并可以降低触点处的张力
标志 标志 标志

關鍵商業資料

Orderkey 1729137
包裝單位 50 件
注意 按訂單生產(不可退貨)
GTIN 4046356147279
每件重量(不包含包裝) 2.854 g
海關稅則號 85472000
原產國家 PL (波蘭)

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155

PLCnext Technology 技術

無限自動化平台。

PLCnext Technology 技術
造訪 PLCnext 網站
  • 生成 PDF
  • 以電子郵件寄送
  • 回饋