印刷电路板连接器 - QC 0,5/ 4-ST-3,81 BD:NZ - 1728691

图为10位穿墙式连接器

插拔式连接器, 标称工作电流: 6 A, 额定电压(III/2): 200 V, 位数: 4, 针距: 3.81 mm, 接线方式: 快速免剥线连接, 颜色: 绿色, 触点表面: 锡

价格:

總覽

技術資料

核准

下載

為何購買此產品

  • 导线连接无需预处理,可节省大量时间
  • 使用内置的测试元件,可快速方便地进行测试
标志 标志 标志 标志 标志 标志

關鍵商業資料

Orderkey 1728691
包裝單位 50 件
GTIN 4046356145213
每件重量(不包含包裝) 3.890 g
海關稅則號 85366990
原產國家 CN (中國)

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155

PLCnext Technology 技術

無限自動化平台。

PLCnext Technology 技術
造訪 PLCnext 網站
  • 生成 PDF
  • 以電子郵件寄送
  • 回饋