附件 - MSTB-BL GY7035 - 1728442

无可用图片

, 额定电压(III/2): , 额定电流 (Ex): , 额定电压 (Ex): , 位数: 1, 针距: 0 mm, : , 颜色: 浅灰, 安装: ,

价格:

總覽

技術資料

下載

關鍵商業資料

Orderkey 1728442
包裝單位 100 件
最低訂購數量 100 件
注意 按訂單生產(不可退貨)
GTIN 4046356143455
每件重量(不包含包裝) 0.217 g
海關稅則號 39269097
原產國家 DE (德國)

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155

PLCnext Technology 技術

無限自動化平台。

PLCnext Technology 技術
造訪 PLCnext 網站
  • 生成 PDF
  • 以電子郵件寄送
  • 回饋