印刷电路板连接器 - DFK-PC 5/10-GFU-7,62 - 1727993

图示产品为5位

穿墙式插座, 标称工作电流: 41 A, 额定电压(III/2): 630 V, 位数: 10, 针距: 7.62 mm, 颜色: 绿色, 触点表面: 锡, 安装: 波峰焊

价格:

總覽

技術資料

附件

核准

下載

為何購買此產品

  • 通用型安装方式,可在全球范围内使用
  • 采用法兰系统时,借助卡扣结构或螺钉即可牢固固定在外壳面板上,无需工具
  • 屏蔽支架,用于设备正面的专业EMC屏蔽连接
  • 螺栓法兰保证高度的机械稳定性
标志 标志 标志 标志

關鍵商業資料

Orderkey 1727993
包裝單位 10 件
注意 按訂單生產(不可退貨)
目錄頁面 頁 545 (C-1-2013)
GTIN 4046356136242
每件重量(不包含包裝) 29.920 g
海關稅則號 85366990
原產國家 PL (波蘭)

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155
  • 生成 PDF
  • 以電子郵件寄送
  • 回饋