保险丝支架 - SI-H-FKS 30 - 1727528

印刷电路板熔丝座,用于间距5mm的扁平式熔丝,最大工作电流30 A

价格:

總覽

技術資料

附件

核准

下載

為何購買此產品

  • 扁平型熔丝座,设计电压最大为32 V

關鍵商業資料

Orderkey 1727528
包裝單位 50 件
目錄頁面 頁 165 (C-1-2013)
GTIN 4017918025700
每件重量(不包含包裝) 3.000 g
海關稅則號 85369095
原產國家 MX (墨西哥)

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155

PLCnext Technology 技術

無限自動化平台。

PLCnext Technology 技術
造訪 PLCnext 網站
  • 生成 PDF
  • 以電子郵件寄送
  • 回饋