印刷电路板连接器 - MSTBC 2,5/ 8-STZ-5,08 BD:1-8 - 1726745

图示产品为10位

插拔式连接器, 标称工作电流: 12 A, 位数: 8, 针距: 5.08 mm, 接线方式: 压接, 颜色: 绿色

价格:

總覽

技術資料

核准

下載

為何購買此產品

  • 可经济地连接大量预装配导线
  • 拔出辅助工具可方便操作,并可以降低触点处的张力
标志 标志 标志 标志

關鍵商業資料

Orderkey 1726745
包裝單位 50 件
注意 按訂單生產(不可退貨)
GTIN 4046356132138
每件重量(不包含包裝) 4.670 g
海關稅則號 85472000
原產國家 PL (波蘭)

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155

PLCnext Technology 技術

無限自動化平台。

PLCnext Technology 技術
造訪 PLCnext 網站
  • 生成 PDF
  • 以電子郵件寄送
  • 回饋