PCB端子 - MKDS 5/ 2-6,35 BK - 1714939

图为2位连接器

固定式连接器,额定电流: 32 A,额定电压: 500 V,针距: 6.35 mm,位数: 2,安装: 焊接,接线类型: 螺钉连接,导线与PCB间的角度: 0°

价格:

總覽

技術資料

附件

核准

下載

為何購買此產品

  • 通用型连接方式,可在全球范围内使用
  • 最大接触力,升温较低
  • 允许连接两条绞线
  • 通过侧面的锁扣可以组合不同位数
标志 标志 标志 标志 标志 标志

關鍵商業資料

Orderkey 1714939
包裝單位 50 件
注意 按訂單生產(不可退貨)
GTIN 4017918361372
每件重量(不包含包裝) 5.170 g
海關稅則號 85369010
原產國家 DE (德國)

配置器

您可以配置該產品!



样品服务

此产品不提供样品。

样品服务

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155

PLCnext Technology 技術

無限自動化平台。

PLCnext Technology 技術
造訪 PLCnext 網站
  • 生成 PDF
  • 以電子郵件寄送
  • 回饋