SMD针式连接器 - FP 1,27/ 16-MH - 1714914

图示为12位型号,带12个触点

SMD针式连接器, 额定电流,在20 °C时: 1.4 A, 测试耐压: 500 V AC, 位数: 16, 针距: 1.27 mm, 颜色: 黑色, 触点表面: 金, 安装: SMD 焊接

价格:

總覽

技術資料

附件

核准

下載

為何購買此產品

  • 镀金触点保证传输质量长期保持稳定
  • 紧凑型高位板对板或线对板连接器,适用于节省空间的设备设计
  • 堆叠、共面或正交型PCB连接让设备具有了最大的灵活性
  • 可以组合不同高度的针式和孔式连接器,适合8 mm ... 13.8 mm的个性化PCB间距
标志 标志 标志

關鍵商業資料

Orderkey 1714914
包裝單位 560 件
最低訂購數量 560 件
GTIN 4055626402925
每件重量(不包含包裝) 1.453 g
海關稅則號 85366930
原產國家 CZ (捷克共和國)

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155
  • 生成 PDF
  • 以電子郵件寄送
  • 回饋