印刷电路板连接器 - SPC 5/ 2-ST-7,62 GY7035 - 1713276

图示产品为5位

价格:

總覽

技術資料

附件

下載

為何購買此產品

  • 节约时间的插拔式连接方式,无需工具
  • 设定的接触力保证触点长期保持稳定
  • 可通过固定螺丝刀打开夹线位,从而方便地连接导线
  • 内置的钢质双簧片提高了连接的可靠性,尤其是在有温度和功率波动的情况下
  • 已针对狭小安装条件进行了最优化:可从一个方向操作和连接导线
  • 最小尺寸中的600 V UL认证
标志 标志 标志 标志 标志

關鍵商業資料

Orderkey 1713276
包裝單位 50 件
注意 按訂單生產(不可退貨)
GTIN 4055626355931
每件重量(不包含包裝) 9.649 g
海關稅則號 85369010
原產國家 IN (印度)

配置器

您可以配置該產品!



菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155

PLCnext Technology 技術

無限自動化平台。

PLCnext Technology 技術
造訪 PLCnext 網站
  • 生成 PDF
  • 以電子郵件寄送
  • 回饋