印刷电路板连接器 - DFMC 1,5/ 9-ST-3,5-LR GY35LCMC - 1713160

图示为10位型号,带20个触点

插头, 标称工作电流: 8 A, 额定电压(III/2): 160 V, 位数: 9, 针距: 3.5 mm, 接线方式: 直插式弹簧连接, 颜色: 浅灰, 触点表面: 锡

价格:

總覽

技術資料

核准

下載

為何購買此產品

  • 节约时间的插拔式连接方式,无需工具
  • 设定的接触力保证触点长期保持稳定
  • 通过颜色编码的操纵杆便于直观使用
  • 已针对狭小安装条件进行了最优化:可从一个方向操作和连接导线
  • 使用对比色锁紧&释放操纵杆,便于自动锁紧和直观释放操作
标志 标志 标志 标志 标志

關鍵商業資料

Orderkey 1713160
包裝單位 50 件
注意 按訂單生產(不可退貨)
GTIN 4055626317076
每件重量(不包含包裝) 10.110 g
海關稅則號 85366990
原產國家 DE (德國)

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155

PLCnext Technology 技術

無限自動化平台。

PLCnext Technology 技術
造訪 PLCnext 網站
  • 生成 PDF
  • 以電子郵件寄送
  • 回饋