固定式插座 - MKKDSNH 1,5/ 4-5,08 BD:1-7 - 1712853

无可用图片

PCB连接器, 标称工作电流: 13.5 A, 标称工作电压: 400 V, 针距: 5.08 mm, 位数: 4, 接线方式: 带压片的螺钉连接, 安装: 波峰焊, 颜色: 绿色, 该产品可组成不同位数的连接器!

价格:

總覽

技術資料

核准

下載

為何購買此產品

  • 通用型连接方式,可在全球范围内使用
  • 最大接触力,升温较低
  • 允许连接两条绞线
  • 针对各导线横截面的极小型设计
  • 多层导线连接,可达到较高的接触密度
  • 高型,可连接密封式PCB的导线
  • 通过侧面的锁扣可以组合不同位数
标志 标志 标志 标志 标志 标志

關鍵商業資料

Orderkey 1712853
包裝單位 50 件
注意 按訂單生產(不可退貨)
GTIN 4055626299075
每件重量(不包含包裝) 4.727 g
海關稅則號 85369010
原產國家 DE (德國)

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155
  • 生成 PDF
  • 以電子郵件寄送
  • 回饋