固定式连接器 - FK-MPT 0,5/ 8-3,5-H NZTTB11008 - 1712364

无可用图片

PCB连接器, 标称工作电流: 4 A, 标称工作电压: 250 V, 针距: 3.5 mm, 位数: 8, 接线方式: 直插式弹簧连接, 安装: 波峰焊, 导线/PCB连接方向: 0 °, 颜色: 绿色

价格:

總覽

技術資料

核准

下載

為何購買此產品

  • 节约时间的插拔式连接方式,无需工具
  • 设定的接触力保证触点长期保持稳定
  • 通过颜色编码的操纵杆便于直观使用
  • 轻松实现电位分配 – BUS总线应用的最佳选择
  • 小型部件尺寸,适用于空间狭窄的应用场合
标志 标志 标志 标志 标志 标志 标志

關鍵商業資料

Orderkey 1712364
包裝單位 50 件
GTIN 4046356085199
每件重量(不包含包裝) 3.094 g
海關稅則號 85369010
原產國家 DE (德國)

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155

PLCnext Technology 技術

無限自動化平台。

PLCnext Technology 技術
造訪 PLCnext 網站
  • 生成 PDF
  • 以電子郵件寄送
  • 回饋