印刷电路板连接器 - FKCVR 2,5/ 2-ST BD:L,N SO - 1712237

图为10位穿墙式连接器

价格:

總覽

技術資料

核准

下載

為何購買此產品

  • 节约时间的插拔式连接方式,无需工具
  • 通过颜色编码的操纵杆便于直观使用
  • 使用内置的测试元件,可快速方便地进行测试
  • 可与MSTB 2,5系列连接器组合使用
标志 标志 标志 标志 标志

關鍵商業資料

Orderkey 1712237
包裝單位 50 件
注意 按訂單生產(不可退貨)
GTIN 4055626323817
每件重量(不包含包裝) 3.319 g
海關稅則號 85366990
原產國家 DE (德國)

配置器

您可以配置該產品!



菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155

PLCnext Technology 技術

無限自動化平台。

PLCnext Technology 技術
造訪 PLCnext 網站
  • 生成 PDF
  • 以電子郵件寄送
  • 回饋