固定式连接器 - GMKDS 1,5/ 2 GY7035 H1L - 1711979

无可用图片

PCB连接器, 标称工作电流: 17.5 A, 标称工作电压: 630 V, 针距: 7.5 mm, 位数: 2, 接线方式: 带压片的螺钉连接, 安装: 波峰焊, 颜色: 浅灰。 该产品可组成不同位数的连接器!

价格:

總覽

技術資料

下載

為何購買此產品

  • 通用型连接方式,可在全球范围内使用
  • 最大接触力,升温较低
  • 允许连接两条绞线
  • 较大针距,可满足提高的电压要求
  • 通过侧面的锁扣可以组合不同位数
标志 标志 标志 标志 标志 标志 标志

關鍵商業資料

Orderkey 1711979
包裝單位 50 件
注意 按訂單生產(不可退貨)
GTIN 4055626269061
每件重量(不包含包裝) 3.090 g
海關稅則號 85369010
原產國家 DE (德國)

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155
  • 生成 PDF
  • 以電子郵件寄送
  • 回饋