固定式连接器 - FKIC 2,5/ 7-TB-5,08 - 1711857

图为16位固定式连接器

PCB连接器, 标称工作电流: 20 A, 针距: 5.08 mm, 位数: 7, 接线方式: 直插式弹簧连接, 安装: 波峰焊, 颜色: 绿色

价格:

總覽

技術資料

下載

标志 标志 标志 标志 标志

關鍵商業資料

Orderkey 1711857
包裝單位 50 件
注意 按訂單生產(不可退貨)
GTIN 4046356083652
每件重量(不包含包裝) 3.144 g
海關稅則號 85366990
原產國家 DE (德國)

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155
  • 生成 PDF
  • 以電子郵件寄送
  • 回饋