印刷电路板连接器 - FK-MCP 1,5/ 3-ST-3,81BD:-X7SO - 1711553

无可用图片

插头, 标称工作电流: 8 A, 额定电压(III/2): 160 V, 位数: 3, 针距: 3.81 mm, 接线方式: 直插式弹簧连接, 颜色: 绿色, 触点表面: 锡

价格:

總覽

技術資料

下載

為何購買此產品

  • 节约时间的插拔式连接方式,无需工具
  • 设定的接触力保证触点长期保持稳定
  • 通过颜色编码的操纵杆便于直观使用
  • 从单一方向即可连接和断开导线,从而可将其整合到设备的正面
  • 使用内置的测试元件,可快速方便地进行测试
标志 标志 标志 标志 标志

關鍵商業資料

Orderkey 1711553
包裝單位 50 件
注意 按訂單生產(不可退貨)
GTIN 4055626243672
每件重量(不包含包裝) 2.726 g
海關稅則號 85366990
原產國家 DE (德國)

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155

PLCnext Technology 技術

無限自動化平台。

PLCnext Technology 技術
造訪 PLCnext 網站
  • 生成 PDF
  • 以電子郵件寄送
  • 回饋