固定式连接器 - ZFK4DSA 1,5-5,08- 4 BD:24VE Q - 1711264

无可用图片

PCB连接器, 标称工作电流: 12 A, 标称工作电压: 400 V, 针距: 5.08 mm, 位数: 4, 接线方式: 回拉式弹簧连接, 安装: 波峰焊, 颜色: 绿色, 该产品可组成不同位数的连接器!

价格:

總覽

技術資料

下載

為何購買此產品

  • 设定的接触力保证触点长期保持稳定
  • 可通过固定螺丝刀打开夹线位,从而方便地连接导线
  • 多层导线连接,可达到较高的接触密度
  • 通过侧面的锁扣可以组合不同位数
标志 标志 标志 标志 标志 标志

關鍵商業資料

Orderkey 1711264
包裝單位 10 件
注意 按訂單生產(不可退貨)
GTIN 4055626230863
每件重量(不包含包裝) 33.244 g
海關稅則號 85369010
原產國家 PL (波蘭)

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155
  • 生成 PDF
  • 以電子郵件寄送
  • 回饋