紧凑型螺钉接线连接器 - PT 2,5/ 5-5,0-H 1PA - 1711161

无可用图片

PCB连接器, 标称工作电流: 32 A, 标称工作电压: 400 V, 针距: 5 mm, 位数: 5, 接线方式: 螺钉连接, 安装: 焊接, 颜色: 绿色。 当使用冷压头时,只有在符合过压类型/污染等级II/2类时才会达到最大电压250V。

价格:

總覽

技術資料

下載

為何購買此產品

  • 通用型连接方式,可在全球范围内使用
  • 最大接触力,升温较低
  • 方形连接器,接线容量大
  • 允许连接两条绞线
  • 通过侧面的锁扣可以组合不同位数
标志 标志 标志 标志 标志 标志

關鍵商業資料

Orderkey 1711161
包裝單位 100 件
注意 按訂單生產(不可退貨)
GTIN 4055626289212
每件重量(不包含包裝) 5.120 g
海關稅則號 85369010
原產國家 PL (波蘭)

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155

PLCnext Technology 技術

無限自動化平台。

PLCnext Technology 技術
造訪 PLCnext 網站
  • 生成 PDF
  • 以電子郵件寄送
  • 回饋