固定式连接器 - SPT 16/ 5-H-10,0-ZB MIXGNYE-GY - 1711030

图示产品为5位

PCB连接器, 标称工作电流: 76 A, 标称工作电压: 1000 V, 针距: 10 mm, 位数: 5, 接线方式: 直插式弹簧连接, 安装: 波峰焊, 颜色: 多色

价格:

總覽

技術資料

下載

為何購買此產品

  • 节约时间的插拔式连接方式,无需工具
  • 设定的接触力保证触点长期保持稳定
  • 可通过固定螺丝刀打开夹线位,从而方便地连接导线
  • 采用了Z型焊针,符合非强制性认证600-V-UL
  • 从单一方向即可连接和断开导线,从而可将其整合到设备的正面
标志 标志 标志 标志 标志 标志 标志

關鍵商業資料

Orderkey 1711030
包裝單位 50 件
注意 按訂單生產(不可退貨)
GTIN 4055626209234
每件重量(不包含包裝) 38.982 g
海關稅則號 85369010
原產國家 BG (保加利亞)

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155

PLCnext Technology 技術

無限自動化平台。

PLCnext Technology 技術
造訪 PLCnext 網站
  • 生成 PDF
  • 以電子郵件寄送
  • 回饋