插座 - MCDN 1,5/12-G1-3,5 RNP26THR AU - 1710779

无可用图片

基座, 标称工作电流: 8 A, 额定电压(III/2): 160 V, 位数: 12, 针距: 3.5 mm, 厚度: 黑色, 触点表面: 金, 安装: THR 焊接, 插座带锁紧装置。 针脚长14mm。关于通孔回流焊技术的用户信息和设计建议,请访问:"下载"

价格:

總覽

技術資料

下載

為何購買此產品

  • 设计用于整合到SMT焊接过程中
  • 直观式锁紧机构可防止意外断开
  • 多层导线连接,可达到较高的接触密度
标志 标志 标志 标志 标志

關鍵商業資料

Orderkey 1710779
包裝單位 50 件
最低訂購數量 500 件
注意 按訂單生產(不可退貨)
GTIN 4055626200200
每件重量(不包含包裝) 7.839 g
海關稅則號 85366930
原產國家 BG (保加利亞)

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155
  • 生成 PDF
  • 以電子郵件寄送
  • 回饋