固定式连接器 - SMKDSP 1,5/11 TS - 1710531

图为15位连接器的组合

PCB连接器, 标称工作电流: 17.5 A, 标称工作电压: 400 V, 针距: 5 mm, 位数: 11, 接线方式: 带压片的螺钉连接, 安装: 波峰焊, 导线/PCB连接方向: 55 °, 颜色: 绿色

价格:

總覽

技術資料

附件

下載

标志 标志 标志 标志 标志 标志 标志

關鍵商業資料

Orderkey 1710531
包裝單位 50 件
注意 按訂單生產(不可退貨)
GTIN 4046356078238
每件重量(不包含包裝) 15.605 g
海關稅則號 85369010
原產國家 DE (德國)

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155
  • 生成 PDF
  • 以電子郵件寄送
  • 回饋