印刷电路板连接器 - MSTBC 2,5/ 3-ST-5,08 GNTQ CP1 - 1710500

无可用图片

插头, 标称工作电流: 12 A, 额定电压(III/2): 320 V, 位数: 3, 针距: 5.08 mm, 接线方式: 压接, 颜色: 青绿色, 触点表面: 锡, 对应压接点的电流[A]和接线容量[mm²]数据:10A/MSTBC-MT 0,5-1,0 (3190564); 10A/MSTBC-MT 0,5-1,0 BA (3190645); 12A/MSTBC-MT 1,5-2,5 (3190551); 12A/MSTBC-MT 1,5-2,5 BA (3190658)。BA = 扁平接点

价格:

總覽

技術資料

下載

标志 标志 标志 标志 标志

關鍵商業資料

Orderkey 1710500
包裝單位 50 件
注意 按訂單生產(不可退貨)
GTIN 4055626157320
每件重量(不包含包裝) 1.708 g
海關稅則號 85472000
原產國家 PL (波蘭)

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155

PLCnext Technology 技術

無限自動化平台。

PLCnext Technology 技術
造訪 PLCnext 網站
  • 生成 PDF
  • 以電子郵件寄送
  • 回饋