固定式连接器 - MKDS 1/ 6-3,81 BU - 1710350

无可用图片

PCB连接器, 标称工作电流: 13.5 A, 标称工作电压: 200 V, 针距: 3.81 mm, 位数: 6, 接线方式: 带压片的螺钉连接, 安装: 波峰焊, 颜色: 蓝色

价格:

總覽

技術資料

核准

下載

标志 标志 标志 标志 标志 标志

關鍵商業資料

Orderkey 1710350
包裝單位 50 件
注意 按訂單生產(不可退貨)
GTIN 4055626203379
每件重量(不包含包裝) 3.008 g
海關稅則號 85369010
原產國家 DE (德國)

配置器

您可以配置該產品!



菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155

PLCnext Technology 技術

無限自動化平台。

PLCnext Technology 技術
造訪 PLCnext 網站
  • 生成 PDF
  • 以電子郵件寄送
  • 回饋