弹簧接线的固定式连接器 - PTSA 1,5/ 8-3,5-F GY7042 - 1710113

无可用图片

PCB连接器, 标称工作电流: 8 A, 标称工作电压: 250 V, 针距: 3.5 mm, 位数: 8, 接线方式: 直插式弹簧连接, 安装: 波峰焊, 颜色: 灰色。 焊针在连接器正面,单排

价格:

總覽

技術資料

核准

下載

為何購買此產品

  • 节约时间的插拔式连接方式,无需工具
  • 设定的接触力保证触点长期保持稳定
  • 弯式连接可实现在PCB上多排布局
标志 标志 标志 标志 标志 标志

關鍵商業資料

Orderkey 1710113
包裝單位 120 件
最低訂購數量 120 件
注意 按訂單生產(不可退貨)
GTIN 4055626134154
每件重量(不包含包裝) 3.750 g
海關稅則號 85369010
原產國家 DE (德國)

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155

PLCnext Technology 技術

無限自動化平台。

PLCnext Technology 技術
造訪 PLCnext 網站
  • 生成 PDF
  • 以電子郵件寄送
  • 回饋