外壳 - IMC 1,5/16-G-3,81 BK - 1709939

图为10位穿墙式连接器

价格:

總覽

技術資料

核准

下載

為何購買此產品

  • 通用型安装方式,可在全球范围内使用
  • 反向插座带多个插座触点,为设备输出或PCB/PCB连接提供防触摸保护
标志 标志 标志

關鍵商業資料

Orderkey 1709939
包裝單位 50 件
注意 按訂單生產(不可退貨)
GTIN 4055626123479
每件重量(不包含包裝) 5.380 g
海關稅則號 85366930
原產國家 PL (波蘭)

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155

PLCnext Technology 技術

無限自動化平台。

PLCnext Technology 技術
造訪 PLCnext 網站
  • 生成 PDF
  • 以電子郵件寄送
  • 回饋