印刷电路板连接器 - MCC 1/ 7-STZ-3,81 CRWH - 1709908

无可用图片

插头, 标称工作电流: 8 A, 位数: 7, 针距: 3.81 mm, 接线方式: 压接, 厚度: 乳白, 触点表面: 锡

价格:

總覽

技術資料

附件

核准

下載

為何購買此產品

  • 可经济地连接大量预装配导线
  • 拔出辅助工具可方便操作,并可以降低触点处的张力
标志 标志 标志 标志

關鍵商業資料

Orderkey 1709908
包裝單位 50 件
注意 按訂單生產(不可退貨)
GTIN 4046356074858
每件重量(不包含包裝) 2.140 g
海關稅則號 85366990
原產國家 PL (波蘭)

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155
  • 生成 PDF
  • 以電子郵件寄送
  • 回饋