固定式连接器 - MKDS 5N HV/ 5-ZB-6,35 BK SZS - 1709731

无可用图片

PCB连接器, 标称工作电流: 41 A, 标称工作电压: 1000 V, 针距: 6.35 mm, 位数: 5, 接线方式: 带压片的螺钉连接, 安装: 波峰焊, 导线/PCB连接方向: 0 °, 颜色: 黑色

价格:

總覽

技術資料

核准

下載

為何購買此產品

  • 通用型连接方式,可在全球范围内使用
  • 最大接触力,升温较低
  • 允许连接两条绞线
  • 采用了Z型焊针,符合非强制性认证600-V-UL
标志 标志 标志 标志 标志 标志 标志 标志

關鍵商業資料

Orderkey 1709731
包裝單位 50 件
注意 按訂單生產(不可退貨)
GTIN 4055626091273
每件重量(不包含包裝) 15.928 g
海關稅則號 85369010
原產國家 PL (波蘭)

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155

PLCnext Technology 技術

無限自動化平台。

PLCnext Technology 技術
造訪 PLCnext 網站
  • 生成 PDF
  • 以電子郵件寄送
  • 回饋