印刷电路板连接器 - FKC 2,5 HC/ 2-ST-10,16-LR BD1-2 - 1709702

图示为标准电气装置

插头, 标称工作电流: 16 A, 额定电压(III/2): 630 V, 位数: 2, 针距: 10.16 mm, 接线方式: 直插式弹簧连接, 颜色: 绿色, 触点表面: 锡, COMBICON插拔式连接器只能在不带负载的情况下接插。如果因为操作原因需要带有小型负载,可根据需要提供经验值。

价格:

總覽

技術資料

附件

核准

下載

标志 标志 标志 标志 标志 标志

關鍵商業資料

Orderkey 1709702
包裝單位 50 件
注意 按訂單生產(不可退貨)
GTIN 4055626084183
每件重量(不包含包裝) 2.220 g
海關稅則號 85366990
原產國家 DE (德國)

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155

PLCnext Technology 技術

無限自動化平台。

PLCnext Technology 技術
造訪 PLCnext 網站
  • 生成 PDF
  • 以電子郵件寄送
  • 回饋