插头 - PTSM 0,5/ 5-PL-2,5 WH - 1709462

图为3位连接器

插头, 标称工作电流: 6 A, 额定电压(III/2): 160 V, 位数: 5, 针距: 2.5 mm, 接线方式: 直插式弹簧连接, 厚度: 白色, 触点表面: 锡

价格:

總覽

技術資料

附件

核准

下載

為何購買此產品

  • 白色设计:在焊接和使用过程中保持颜色稳定
  • 节约时间的插拔式连接方式,无需工具
  • 设定的接触力保证触点长期保持稳定
  • 在极为紧凑的空间内,可达到高达6 A的载流量
  • 直观式锁紧机构可防止意外断开
标志 标志 标志 标志 标志

關鍵商業資料

Orderkey 1709462
包裝單位 100 件
注意 按訂單生產(不可退貨)
GTIN 4055626130538
每件重量(不包含包裝) 1.630 g
海關稅則號 85366990
原產國家 DE (德國)

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155
  • 生成 PDF
  • 以電子郵件寄送
  • 回饋