穿墙端子 - TW 95/ 3-CL - 1708754

穿墙端子, 接线方式: T-LOX快速连接技术, 螺栓连接, 位数: 3, 负载电流: 232 A, 横截面: 25 mm² - 95 mm², AWG 4 - 3/0, 导线连接方向与拔插方向的夹角: 0 °, 厚度: 97 mm, 颜色: 灰色

价格:

總覽

技術資料

附件

核准

下載

為何購買此產品

  • 操作杆驱动,可节省时间并方便连接较大导线
  • 设定的接触力保证触点长期保持稳定
  • 可打开90°的压接区域,导线可以自由转动
  • 使用固定楔,可以快速安装在外壳壁上,无需工具
标志 标志 标志 标志

關鍵商業資料

Orderkey 1708754
包裝單位 5 件
最低訂購數量 5 件
GTIN 4055626020396
每件重量(不包含包裝) 679.000 g
海關稅則號 85369010
原產國家 DE (德國)

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155
  • 生成 PDF
  • 以電子郵件寄送
  • 回饋