FKC 2,5/ 8-STF-5,08BKAUBDWHX14 - 1708237

无可用图片

插头, 标称工作电流: 12 A, 额定电压(III/2): 320 V, 位数: 8, 针距: 5.08 mm, 接线方式: 直插式弹簧连接, 厚度: 黑色, 触点表面: 金

价格:

總覽

技術資料

核准

下載

标志 标志 标志 标志 标志

關鍵商業資料

Orderkey 1708237
包裝單位 50 件
注意 按訂單生產(不可退貨)
GTIN 4046356981569
每件重量(不包含包裝) 15.200 g
海關稅則號 85366990
原產國家 DE (德國)

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155
  • 生成 PDF
  • 以電子郵件寄送
  • 回饋