插座 - PTSM 0,5/ 3-HHI-2,5-SMD WHR44 - 1707992

基座, 标称工作电流: 6 A, 额定电压(III/2): 160 V, 位数: 3, 针距: 2.5 mm, 厚度: 白色, 触点表面: 锡, 安装: SMD 焊接, 产品带定位销

价格:

總覽

技術資料

附件

核准

下載

為何購買此產品

  • 白色设计:在焊接和使用过程中保持颜色稳定
  • 设计用于整合到SMT焊接过程中
  • 采用符合IEC 60286-3标准的编带式盘卷包装,支持全自动装配
  • 反向插座带多个插座触点,为设备输出或PCB/PCB连接提供防触摸保护
  • 附加的焊锚可降低焊接点上的机械应力
标志 标志 标志 标志 标志 标志

關鍵商業資料

Orderkey 1707992
包裝單位 500 件
最低訂購數量 500 件
注意 按訂單生產(不可退貨)
GTIN 4046356959117
每件重量(不包含包裝) 0.920 g
海關稅則號 85366930
原產國家 DE (德國)

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155
  • 生成 PDF
  • 以電子郵件寄送
  • 回饋