固定式连接器 - GMKDS 3/ 3 GY - 1707852

无可用图片

固定式连接器,额定电流: 24 A,额定电压: 500 V,针距: 7.5 mm,位数: 3,安装: 焊接,接线类型: 螺钉连接,导线与PCB间的角度: 0°

价格:

總覽

技術資料

核准

下載

為何購買此產品

  • 通用型连接方式,可在全球范围内使用
  • 最大接触力,升温较低
  • 允许连接两条绞线
  • 较大针距,可满足提高的电压要求
  • 内置保护导轨,可防止插错弹性变形管下的导线
  • 通过侧面的锁扣可以组合不同位数
标志 标志 标志 标志 标志 标志 标志 标志

關鍵商業資料

Orderkey 1707852
包裝單位 50 件
注意 按訂單生產(不可退貨)
GTIN 4046356556705
每件重量(不包含包裝) 7.135 g
海關稅則號 85369010
原產國家 DE (德國)

配置器

您可以配置該產品!



菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155

PLCnext Technology 技術

無限自動化平台。

PLCnext Technology 技術
造訪 PLCnext 網站
  • 生成 PDF
  • 以電子郵件寄送
  • 回饋