印刷电路板连接器 - PTF 0,3/ 4-BB-10-H - 1707563

固定式连接器, 额定电压(III/2): 25 V, 位数: 4, 针距: 2.4 mm, 颜色: 白色, 触点表面: 锡, 安装: 直插式, 适用于宽度10 mm的柔性PCB,接触区域内允许的PCB厚度为0.15 mm ... 0.3 mm

价格:

總覽

技術資料

附件

核准

下載

為何購買此產品

  • 无需工具,快速连接柔性PCB
  • 小型部件尺寸,适用于空间狭窄的应用场合
  • 固定插针,保证柔性PCB的可靠接触
  • 根据IEC 60838-2-2设计并测试
标志 标志

關鍵商業資料

Orderkey 1707563
包裝單位 25 件
最低訂購數量 25 件
GTIN 4046356934190
每件重量(不包含包裝) 2.048 g
海關稅則號 85366930
原產國家 PL (波蘭)

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155
  • 生成 PDF
  • 以電子郵件寄送
  • 回饋