SMSTB 2,5/ 2-ST BK CP12BDWH-17 - 1707455

无可用图片

插头, 标称工作电流: 12 A, 位数: 2, 针距: 5 mm, 接线方式: 带压片的螺钉连接, 颜色: 蓝色, 触点表面: 锡

价格:

總覽

技術資料

核准

下載

為何購買此產品

  • 通用型连接方式,可在全球范围内使用
  • 已针对狭小安装条件进行了最优化:可从一个方向操作和连接导线
  • 采用弯式导线连接,可从一个方向操作和连接导线
  • 最大接触力,升温较低
标志 标志 标志 标志 标志

關鍵商業資料

Orderkey 1707455
包裝單位 50 件
注意 按訂單生產(不可退貨)
GTIN 4046356934411
每件重量(不包含包裝) 4.000 g
海關稅則號 85366990
原產國家 DE (德國)

配置器

您可以配置該產品!



菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155

PLCnext Technology 技術

無限自動化平台。

PLCnext Technology 技術
造訪 PLCnext 網站
  • 生成 PDF
  • 以電子郵件寄送
  • 回饋