插座 - MDSTB 2,5/ 6-G1-5,08 BD-ALM4SO - 1706650

无可用图片

基座, 标称工作电流: 10 A, 额定电压(III/2): 320 V, 位数: 6, 针距: 5.08 mm, 颜色: 绿色, 触点表面: 锡, 安装: 波峰焊, 与MVSTB或FKCV插头元件结合使用时,必须同时使用MVSTBW(或FKCVW)和MVSTBR插头(或FKCVR)。 不可与TMSTBP插头一起使用!

价格:

總覽

技術資料

核准

下載

為何購買此產品

  • 确保设备设计的最大灵活性 – 只需一个插座,便可满足运用了不同连接技术的连接器所需
  • 采用插拔式模块,可轻松更换PCB
  • 通用型安装方式,可在全球范围内使用
  • 多层导线连接,可达到较高的接触密度
标志 标志 标志 标志 标志

關鍵商業資料

Orderkey 1706650
包裝單位 50 件
注意 按訂單生產(不可退貨)
GTIN 4055626175966
每件重量(不包含包裝) 10.327 g
海關稅則號 85366930
原產國家 GR (希臘)

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155
  • 生成 PDF
  • 以電子郵件寄送
  • 回饋