样品套件 - SAMPLE MCV 0,5/ 4-G-2,54P20THR - 1706629

图为10位连接器

基座, 标称工作电流: 6 A, 额定电压(III/2): 160 V, 位数: 4, 针距: 2.54 mm, 颜色: 黑色, 触点表面: 金, 安装: THR 焊接

价格:

總覽

技術資料

核准

下載

為何購買此產品

  • 设计用于整合到SMT焊接过程中
  • 附加的焊锚可降低焊接点上的机械应力
  • 镀金触点保证传输质量长期保持稳定
  • 竖直连接可实现在PCB上多排布局
  • 采用符合IEC 60286-3标准的编带式盘卷包装,支持全自动装配
标志 标志 标志 标志 标志

關鍵商業資料

Orderkey 1706629
包裝單位 5 件
最低訂購數量 5 件
GTIN 4046356869683
每件重量(不包含包裝) 1.400 g
海關稅則號 85366930
原產國家 DE (德國)

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155
  • 生成 PDF
  • 以電子郵件寄送
  • 回饋