MCVW 1,5/ 8-ST-3,5CNBD-3VPE500 - 1706304

无可用图片

插头, 标称工作电流: 8 A, 位数: 8, 针距: 3.5 mm, 接线方式: 带压片的螺钉连接, 颜色: 绿色, 触点表面: 锡

价格:

總覽

技術資料

核准

下載

為何購買此產品

  • 通用型连接方式,可在全球范围内使用
  • 最大接触力,升温较低
  • 允许连接两条绞线
标志 标志 标志 标志

關鍵商業資料

Orderkey 1706304
包裝單位 500 件
最低訂購數量 500 件
注意 按訂單生產(不可退貨)
GTIN 4046356855952
每件重量(不包含包裝) 5.920 g
海關稅則號 85366990
原產國家 DE (德國)

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155

PLCnext Technology 技術

無限自動化平台。

PLCnext Technology 技術
造訪 PLCnext 網站
  • 生成 PDF
  • 以電子郵件寄送
  • 回饋