Cannot find your local Phoenix Contact site? Use our selector
图为10位穿墙式连接器
插头, 标称工作电流: 6 A, 额定电压(III/2): 160 V, 位数: 16, 针距: 2.54 mm, 接线方式: 直插式弹簧连接, 颜色: 黑色, 触点表面: 金, 第一个接线位的固定编码,可与MC(V) 0.5/...-G-2.54...C1插座配套使用
价格:
總計 : 0.0