印刷电路板连接器 - FMC 0,5/ 9-ST-2,54 C2 - 1706236

图为10位穿墙式连接器

插头, 标称工作电流: 6 A, 额定电压(III/2): 160 V, 位数: 9, 针距: 2.54 mm, 接线方式: 直插式弹簧连接, 厚度: 黑色, 触点表面: 金, 最后一个接线位采用固定编码;可与MC(V) 0,5/...-G-2,54...C2插头配套使用

价格:

總覽

技術資料

附件

核准

下載

為何購買此產品

  • 镀金触点保证传输质量长期保持稳定
  • 节约时间的插拔式连接方式,无需工具
  • 设定的接触力保证触点长期保持稳定
  • 通过颜色编码的操纵杆便于直观使用
  • 已针对狭小安装条件进行了最优化:可从一个方向操作和连接导线
标志 标志 标志 标志 标志 标志

關鍵商業資料

Orderkey 1706236
包裝單位 100 件
注意 按訂單生產(不可退貨)
目錄頁面 頁 175 (C-1-2013)
GTIN 4046356841320
每件重量(不包含包裝) 22.220 kg
海關稅則號 85366990
原產國家 DE (德國)

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155
  • 生成 PDF
  • 以電子郵件寄送
  • 回饋