PTDA 1,5-2,5/ 6-3,5/5,0BDU6- - 1705567

无可用图片

PCB连接器, 标称工作电流: 13.5 A, 标称工作电压: 240 V, 针距: 3.5 mm, 位数: 6, 接线方式: 直插式弹簧连接, 安装: 波峰焊, 导线/PCB连接方向: 45 °, 颜色: 绿色

价格:

總覽

技術資料

核准

下載

标志 标志 标志 标志 标志

關鍵商業資料

Orderkey 1705567
包裝單位 250 件
注意 按訂單生產(不可退貨)
GTIN 4046356773133
每件重量(不包含包裝) 6.810 g
海關稅則號 85369010
原產國家 PL (波蘭)

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155

PLCnext Technology 技術

無限自動化平台。

PLCnext Technology 技術
造訪 PLCnext 網站
  • 生成 PDF
  • 以電子郵件寄送
  • 回饋