光伏连接器 - PV-FT-CF-C-4-155-BU - 1705253

光伏连接器, 标称工作电流: 40 A, 标称工作电压: 1500 V, 接线方式: 压接, 颜色: 黑色。 仅可使用工具松开

价格:

總覽

技術資料

附件

核准

下載

關鍵商業資料

Orderkey 1705253
包裝單位 50 件
最低訂購數量 50 件
注意 按訂單生產(不可退貨)
GTIN 4046356760805
每件重量(不包含包裝) 13.021 g
海關稅則號 85359000
原產國家 DE (德國)

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155
  • 生成 PDF
  • 以電子郵件寄送
  • 回饋