QC 1/ 2-STF-5,08 BDNZ:+,- - 1704788

图为10位穿墙式连接器

插拔式连接器, 标称工作电流: 10 A, 位数: 2, 针距: 5.08 mm, 接线方式: 快速免剥线连接, 颜色: 绿色, 触点表面: 锡

价格:

總覽

技術資料

核准

下載

為何購買此產品

  • 导线连接无需预处理,可节省大量时间
  • 螺栓法兰保证高度的机械稳定性
  • 可与MSTB 2,5系列连接器组合使用
标志 标志 标志 标志

關鍵商業資料

Orderkey 1704788
包裝單位 50 件
注意 按訂單生產(不可退貨)
GTIN 4046356738354
每件重量(不包含包裝) 4.440 g
海關稅則號 85366990
原產國家 PL (波蘭)

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155

PLCnext Technology 技術

無限自動化平台。

PLCnext Technology 技術
造訪 PLCnext 網站
  • 生成 PDF
  • 以電子郵件寄送
  • 回饋