印刷电路板连接器 - MVSTBW 2,5/ 9-STEH BU - 1704615

无可用图片

插头, 标称工作电流: 12 A, 位数: 9, 针距: 5 mm, 接线方式: 螺钉连接, 颜色: 蓝色, 触点表面: 锡

价格:

總覽

技術資料

下載

标志 标志 标志 标志

關鍵商業資料

Orderkey 1704615
包裝單位 50 件
最低訂購數量 50 件
注意 按訂單生產(不可退貨)
GTIN 4017918995171
每件重量(不包含包裝) 19.864 g
海關稅則號 85366990
原產國家 DE (德國)

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155
  • 生成 PDF
  • 以電子郵件寄送
  • 回饋