排针 - PST 1,3/ 3-LV-5,0 C2 - 1704466

图为10位穿墙式连接器

基座, 标称工作电流: 14 A, 额定电压(III/2): 400 V, 位数: 3, 针距: 5 mm, 厚度: 黑色, 触点表面: 锡, 安装: THR 焊接, 排针采用耐高温材料制成,因此适用于回流焊工艺。

价格:

總覽

技術資料

核准

下載

标志 标志 标志 标志 标志

關鍵商業資料

Orderkey 1704466
包裝單位 250 件
注意 按訂單生產(不可退貨)
GTIN 4017918995065
每件重量(不包含包裝) 1.040 g
海關稅則號 85366990
原產國家 SK (斯洛伐克)

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155
  • 生成 PDF
  • 以電子郵件寄送
  • 回饋