插头 - DFK-IPC 16/ 7-STF-SH-10,16 - 1703988

图示产品为5位

插头, 标称工作电流: 76 A, 额定电压(III/2): 1000 V, 位数: 7, 针距: 10.16 mm, 接线方式: 带压片的螺钉连接, 颜色: 绿色, 触点表面: 银色

价格:

總覽

技術資料

附件

核准

下載

為何購買此產品

  • 通用型连接方式,可在全球范围内使用
  • 最大接触力,升温较低
  • 允许连接两条绞线
  • 采用法兰系统时,借助卡扣结构或螺钉即可牢固固定在外壳面板上,无需工具
  • 反向连接器带多个针式插针,为设备输出或自由悬挂线对线连接提供防触摸保护
  • 内置的钢质双簧片提高了连接的可靠性,尤其是在有温度和功率波动的情况下
  • 屏蔽支架,用于设备内部的专业EMC穿板式屏蔽
  • 螺栓法兰保证高度的机械稳定性
标志 标志 标志 标志 标志 标志

關鍵商業資料

Orderkey 1703988
包裝單位 10 件
注意 按訂單生產(不可退貨)
目錄頁面 頁 585 (C-1-2013)
GTIN 4017918994747
每件重量(不包含包裝) 75.975 g
海關稅則號 85366990
原產國家 PL (波蘭)

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155
  • 生成 PDF
  • 以電子郵件寄送
  • 回饋