印刷电路板连接器 - MVSTBR 2,5/12-STF-5,08 BD:1-14 - 1703532

图为10位穿墙式连接器

插拔式连接器, 标称工作电流: 12 A, 位数: 12, 针距: 5.08 mm, 接线方式: 带压片的螺钉连接, 颜色: 绿色, 触点表面: 锡

价格:

總覽

技術資料

核准

下載

為何購買此產品

  • 通用型连接方式,可在全球范围内使用
  • 螺栓法兰保证高度的机械稳定性
  • 最大接触力,升温较低
  • 允许连接两条绞线
标志 标志 标志 标志 标志

關鍵商業資料

Orderkey 1703532
包裝單位 50 件
注意 按訂單生產(不可退貨)
GTIN 4046356655880
每件重量(不包含包裝) 27.770 g
海關稅則號 85366990
原產國家 DE (德國)

配置器

您可以配置該產品!



菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155

PLCnext Technology 技術

無限自動化平台。

PLCnext Technology 技術
造訪 PLCnext 網站
  • 生成 PDF
  • 以電子郵件寄送
  • 回饋